text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Sabot de rulment
Formă
A
Tipul de formă
scurt
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
A= distanța de găurire
51
L=lungime
70
A1
25,5
Corp bază cheie din oțel
1.4404
Rezistență N
1800
UNSPSC Code
31161703
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem