Element de reglare pe înălțime Formă redusă Oțel ameliorabil 27702-0508
- Alinierea motoarelor, agregatelor, elementelor de transmisie și a străzilor de producție
- Înălțime mică
- Aliniere simplă și exactă în mai multe poziții ale rulmenților
- Ansamblu fără deformare
Unitatea de vânzare
36,79 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de reglare pe înălțime
Varianta 1
Formă redusă
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
D2=Diametrul exterior
32
D=diametru interior
9
D1
M20x1
F
kN
65
F1
kN
48
H
max.
23
H
min.
18
M
2
N
4
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
UNSPSC Code
31161518
pentru
șurub
M8
ΔH
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Variantă normală 1.7225.
Variantă din oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Variantă normală zincată galvanic și pasivat albastru.
Variantă din oțel inoxidabil: lucios.
Variantă din oțel inoxidabil: lucios.
Note
Elementele reglabile pe înălțime cu variantă inferioară își găsesc aplicabilitate acolo unde este vorba de alinierea și instalarea motoarelor, unităților, elementelor de antrenare și liniilor de producție. Avantajul este înălțimea lor redusă de construcție prin care este posibilă o alinierea simplă și exactă chiar și în cazul mai multor poziții de rulmenți. Prin aceasta este garantat un montaj fără tensiune.
Sarcina statică suplimentară F1 este disponibilă după scăderea forței de pretensionare (șurub 8.8, µ m = 0,125) din sarcina totală F.
Sarcina statică suplimentară F1 este disponibilă după scăderea forței de pretensionare (șurub 8.8, µ m = 0,125) din sarcina totală F.
Accessory
96650 Cheie cu cârlig cu vârf DIN 1810A extins.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.