text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de reglare pe înălțime
Varianta 1
Formă redusă
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
D2=Diametrul exterior
45
D=diametru interior
17,5
D1
M30x1,5
F kN
120
F1 kN
45,5
H max.
29
H min.
22
M
2
N
5
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
UNSPSC Code
31161518
pentru șurub
M16
ΔH
7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Variantă normală 1.7225.

Variantă din oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Variantă normală zincată galvanic și pasivat albastru.
Variantă din oțel inoxidabil: lucios.
Note
Elementele reglabile pe înălțime cu variantă inferioară își găsesc aplicabilitate acolo unde este vorba de alinierea și instalarea motoarelor, unităților, elementelor de antrenare și liniilor de producție. Avantajul este înălțimea lor redusă de construcție prin care este posibilă o alinierea simplă și exactă chiar și în cazul mai multor poziții de rulmenți. Prin aceasta este garantat un montaj fără tensiune.
Sarcina statică suplimentară F1 este disponibilă după scăderea forței de pretensionare (șurub 8.8, µ m = 0,125) din sarcina totală F.
Accessory
96650 Cheie cu cârlig cu vârf DIN 1810A extins.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought