text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Element de reglare pe înălțime
Varianta 1
Formă redusă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D2=Diametrul exterior
32
D=diametru interior
6,6
D1
M20x1
F kN
43,4
F1 kN
36,56
H max.
23
H min.
18
M
2
N
4
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
UNSPSC Code
31161518
pentru șurub
M6
ΔH
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Variantă normală 1.7225.

Variantă din oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Variantă normală zincată galvanic și pasivat albastru.
Variantă din oțel inoxidabil: lucios.
Note
Elementele reglabile pe înălțime cu variantă inferioară își găsesc aplicabilitate acolo unde este vorba de alinierea și instalarea motoarelor, unităților, elementelor de antrenare și liniilor de producție. Avantajul este înălțimea lor redusă de construcție prin care este posibilă o alinierea simplă și exactă chiar și în cazul mai multor poziții de rulmenți. Prin aceasta este garantat un montaj fără tensiune.
Sarcina statică suplimentară F1 este disponibilă după scăderea forței de pretensionare (șurub 8.8, µ m = 0,125) din sarcina totală F.
Accessory
96650 Cheie cu cârlig cu vârf DIN 1810A extins.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought