Element de reglare pe înălțime cu disc de nivelare cu bile oțel inoxidabil 27707-25101
- Alinierea motoarelor, agregatelor, elementelor de transmisie și a străzilor de producție
- Contact precis la montarea suprafețelor de sprijin înclinate
- Unghi de înclinare de până la 4°
- Interval mare de reglare de la 15 mm la 50 mm
Unitatea de vânzare
95,38 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de reglare pe înălțime
Varianta 1
cu disc de nivelare cu bile
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D2=Diametrul exterior
45
D=diametru interior
11
D1
M30x1,5
F
kN
84
F1
kN
64,01
H
max.
79
H
min.
54
M
2
N
5
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
UNSPSC Code
31162800
pentru
șurub
M10
ΔH
25
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Variantă normală 1.7225,
Variantă din oțel inoxidabil 1.4305.
Variantă din oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Variantă normală zincată galvanic și pasivat albastru.
Variantă din oțel inoxidabil: lucios.
Variantă din oțel inoxidabil: lucios.
Note
Elementele reglabile pe înălțime cu disc compensator de bile își găsesc aplicabilitate acolo unde este vorba de alinierea și instalarea motoarelor, unităților, elementelor de antrenare și liniilor de producție. Prin intermediul acestora se poate realiza o așezare la montarea de suprafețe de contact oblice cu un unghi de înclinație de până la cca 4°.
Ele se remarcă prin calea lor mare de reglare de 15 mm până la 50 mm.
Sarcina statică suplimentară F1 este disponibilă după scăderea forței de pretensionare (șurub 8.8, µ m = 0,125) din sarcina totală F.
Ele se remarcă prin calea lor mare de reglare de 15 mm până la 50 mm.
Sarcina statică suplimentară F1 este disponibilă după scăderea forței de pretensionare (șurub 8.8, µ m = 0,125) din sarcina totală F.
Accessory
07460 Șaibe de compensare cu bile.
96650 Cheie cu cârlig cu vârf DIN 1810A extins.
96650 Cheie cu cârlig cu vârf DIN 1810A extins.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.