text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de reglare pe înălțime
Varianta 1
cu disc de nivelare cu bile
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D2=Diametrul exterior
58
D=diametru interior
22
D1
M40x1,5
F kN
148
F1 kN
59,08
H max.
102
H min.
70
M
2,5
N
6
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
UNSPSC Code
31162800
pentru șurub
M20
ΔH
32
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Variantă normală 1.7225,
Variantă din oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Variantă normală zincată galvanic și pasivat albastru.
Variantă din oțel inoxidabil: lucios.
Note
Elementele reglabile pe înălțime cu disc compensator de bile își găsesc aplicabilitate acolo unde este vorba de alinierea și instalarea motoarelor, unităților, elementelor de antrenare și liniilor de producție. Prin intermediul acestora se poate realiza o așezare la montarea de suprafețe de contact oblice cu un unghi de înclinație de până la cca 4°.
Ele se remarcă prin calea lor mare de reglare de 15 mm până la 50 mm.
Sarcina statică suplimentară F1 este disponibilă după scăderea forței de pretensionare (șurub 8.8, µ m = 0,125) din sarcina totală F.
Accessory
07460 Șaibe de compensare cu bile.
96650 Cheie cu cârlig cu vârf DIN 1810A extins.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem