Element de reglare pe înălțime Standard Oțel ameliorabil 27700-01505
- Alinierea motoarelor, agregatelor, elementelor de transmisie și a străzilor de producție
- Interval mare de reglare de la 15 mm la 40 mm
- Dimensiuni speciale disponibile la cerere
Unitatea de vânzare
35,95 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de reglare pe înălțime
Varianta 1
Standard
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
D2=Diametrul exterior
25
D=diametru interior
5,5
D1
M15x1
F
kN
40
F1
kN
33,4
H
max.
43
H
min.
28
M
2
N
4
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
UNSPSC Code
31161510
pentru
șurub
M5
ΔH
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Variantă normală 1.7225.
Variantă din oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Variantă normală zincată galvanic și pasivat albastru.
Variantă din oțel inoxidabil: lucios.
Variantă din oțel inoxidabil: lucios.
Note
Elementele reglabile pe înălțime își găsesc aplicabilitate acolo unde este vorba de alinierea și instalarea motoarelor, unităților, elementelor de antrenare și liniilor de producție. Ele se remarcă prin calea lor mare de reglare de 15 mm până la 40 mm. Alte dimensiuni la cerere.
Sarcina statică suplimentară F1 este disponibilă după scăderea forței de pretensionare (șurub 8.8, µ m = 0,125) din sarcina totală F.
Sarcina statică suplimentară F1 este disponibilă după scăderea forței de pretensionare (șurub 8.8, µ m = 0,125) din sarcina totală F.
Accessory
96650 Cheie cu cârlig cu vârf DIN 1810A extins.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.