Picior cu placă de egalizare cu bile Oțel ameliorabil zincat și pasivat 27709-10-2008
- Potrivit pentru sarcini mari, stabilitate maximă, sprijin exact și reglare precisă a înălțimii
- Contact precis la montarea suprafețelor de sprijin înclinate
- Unghi de înclinare de până la 4°
- Interval mare de reglare de la 15 mm la 50 mm
Unitatea de vânzare
77,79 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Picior
Varianta 1
cu placă de egalizare cu bile
Varianta 2
reglabil pe înălţime
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
zincat și pasivat
D2=Diametrul exterior
32
D=diametru interior
9
D1
M20x1
D3
24
D4
44
F
kN
75
H
max.
64
H
min.
44
M
2
N
4
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
UNSPSC Code
31162800
pentru
șurub
M8
ΔH
20
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel 1.7225.
Version
electrogalvanizat și pasivat.
Note
Picioarele cu înălțime reglabilă, cu plăci de egalizare cu bile, sunt utilizate oriunde trebuie instalate și aliniate sisteme, mașini și echipamente grele. Prin intermediul acestora se poate realiza, la montaj, poziționarea exactă a suprafețe de așezare oblice, cu un unghi de înclinație de până la cca 4°.
Ele se remarcă prin posibilitatea amplă de reglaje, de la 15 mm la 50 mm.
Sarcina statică F este disponibilă după deducerea forței de pretensionare a șurubului de fixare.
Ele se remarcă prin posibilitatea amplă de reglaje, de la 15 mm la 50 mm.
Sarcina statică F este disponibilă după deducerea forței de pretensionare a șurubului de fixare.
Assembly
Piciorul cu înălțime reglabilă se montează pe mașină sau similar, cu ajutorul unui șurub de fixare (1). Aceasta înseamnă că partea superioară (2) este fixată ferm la mașină sau la unitate. Reglarea înălțimii se realizează prin rotirea părții inferioare (3) cu o cheie cu cârlig. Dispozitivul antideșurubare (4) împiedică deșurubarea excesivă a părții superioare; acesta este, de asemenea, decisiv pentru înălțimea maximă de reglare (∆H). Placa de egalizare (5) este conectată la partea inferioară și, prin urmare, poate compensa suprafețele de contact înclinate până la 4°. Datorită unei caracteristici speciale de proiectare, placa de egalizare (5) nu se poate desprinde de partea inferioară (3), aceasta formând o singură unitate cu partea inferioară.
On request
Alte dimensiuni.
Picior cu înălțime reglabilă, din oțel inoxidabil A1 sau A4.
Picior cu înălțime reglabilă, din oțel inoxidabil A1 sau A4.
Accessory
96650 Cheie cu cârlig cu vârf DIN 1810A extins.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.