text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pană de nivelare
Varianta 1
independent
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
Cauciuc nitrilic
Cuplu pe șurubul de reglare (Nm)
35
Reglare fină (mm)
7
Reglarea înălțimii pe rotație (mm)
0,275
Sarcină de reglare (kN)
70
UNSPSC Code
31161553
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
Carcasă aluminiu, suprafață de sprijin din cauciuc nitrilic.
Version
Autonom.
Note
Pana joasă de nivelare și antiderapantă este potrivită pentru sarcini de până la 7 tone. Suprafața sferică de contact realizată din cauciuc nitrilic vulcanizat la 80 de grade Shore 1) poate fi utilizată pentru a compensa denivelările.
Protecția antiderapantă vulcanizată din cauciuc nitrilic la 80 de grade Shore 1) asigură o izolare permanentă împotriva vibrațiilor, a zgomotului și a mediilor corozive.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought