Pană de nivelare independent oțel 27710-05-137092035
- Suprafața de suport spațioasă
- Reglare fină cu precizie milimetrică
- Izolație continuă
Unitatea de vânzare
96,36 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pană de nivelare
Varianta 1
independent
Varianta 2
izolat
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
Cauciuc nitrilic
Cuplu pe șurubul
de reglare
(Nm)
20
Reglarea înălțimii
pe rotație
(mm)
0,15
Sarcină max. admisă
(kN)
35
Sarcină statică
(kN)
20
UNSPSC Code
31161553
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
Oțel, cauciuc nitrilic.
Note
Placa joasă și antiderapantă de nivelare este potrivită pentru sarcini de până la 2 tone.
Placa de nivelare oferă o suprafață de contact mare cu o structură nituită 1) realizată din Nitril 80 de grade Celsius Shore.
Utilizând unghiul plat al plăcii, înălțimea plăcii de nivelare poate fi reglată cu 0,15 mm la fiecare rotire a șurubului.
Stratul glisant vulcanizat de 3 mm grosime din Nitril 80 de grade Celsius Shore 2) asigură o izolare permanentă împotriva vibrațiilor, a zgomotului și a mediilor corozive.
Placa de nivelare oferă o suprafață de contact mare cu o structură nituită 1) realizată din Nitril 80 de grade Celsius Shore.
Utilizând unghiul plat al plăcii, înălțimea plăcii de nivelare poate fi reglată cu 0,15 mm la fiecare rotire a șurubului.
Stratul glisant vulcanizat de 3 mm grosime din Nitril 80 de grade Celsius Shore 2) asigură o izolare permanentă împotriva vibrațiilor, a zgomotului și a mediilor corozive.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.