text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șaibă distanțieră
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D=Diametru
60
E= distanța dintre găuri
40
S=Rezistență
5,2
D1
10
D2
9,7
D3
5
E1
22
R
2,5
S1
4
UNSPSC Code
31161553
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Note
Șaibele de distanțare se pot îmbina și aplica ulterior.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem