text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Șaibă distanțieră
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D=Diametru
90
E= distanța dintre găuri
60
S=Rezistență
5,2
D1
13,8
D2
13,5±0,1
D3
5,5
E1
28
R
6
S1
4
UNSPSC Code
31161553
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
Description

Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Note
Șaibele de distanțare se pot îmbina și aplica ulterior.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem