text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șaibă distanțieră
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D=Diametru
90
E= distanța dintre găuri
60
S=Rezistență
7,2
D1
13,8
D2
13,5±0,1
D3
7
E1
28
R
6
S1
6
UNSPSC Code
31161553
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Note
Șaibele de distanțare se pot îmbina și aplica ulterior.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem