{"product":{"productId":"agid.22564","price":160.18,"name":"Pene de nivelare cu ancoră adezivă"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel, carcasă, plastic, ancoră adezivă din oțel.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel, carcasă, plastic, ancoră adezivă din oțel.
Note
Potrivit pentru o încărcare reglabilă până la 12 tone.
Dispozitivele de ancorare de mare greutate funcționează pe principiul penei duble centrale.
În cazul principiului cu pană dublă centrală, suportul mașinii este reglat pe înălțime cu două pene în loc de una singură. Mișcările penelor sunt concordante între ele și nu prezintă joc.
Cu ajutorul penei duble, forța care acționează asupra mecanismului de ridicare este înjumătățită, iar punctul de sprijin central rămâne rigid și stabil.
Prin suportul sferic al mașinii de pe discuri sferice se pot compensa denivelările podelei.
Mișcările orizontale sunt împiedicate de manșonul de centrare, care menține fixarea pe sol ca o ancoră adezivă.
Dispozitivele de ancorare de mare greutate funcționează pe principiul penei duble centrale.
În cazul principiului cu pană dublă centrală, suportul mașinii este reglat pe înălțime cu două pene în loc de una singură. Mișcările penelor sunt concordante între ele și nu prezintă joc.
Cu ajutorul penei duble, forța care acționează asupra mecanismului de ridicare este înjumătățită, iar punctul de sprijin central rămâne rigid și stabil.
Prin suportul sferic al mașinii de pe discuri sferice se pot compensa denivelările podelei.
Mișcările orizontale sunt împiedicate de manșonul de centrare, care menține fixarea pe sol ca o ancoră adezivă.
Application
Placa de nivelare este utilizată, de exemplu, pentru nivelarea mașinilor-unelte grele, a utilajelor de frezat de mare viteză și a utilajelor pentru transfer.
Attention
Pentru a nu depăși solicitările specificate la reglare, nu trebuie luată în considerare doar sarcina mașinii. Trebuie luată în considerare și suma tuturor solicitărilor apărute. Printre acestea se numără sarcinile dinamice, sarcinile alternante și pretensionările șurubului elastic al cursorului arborelui (tija de ancorare).
Scope of delivery
Ancora adezivă M16X320 este inclusă în livrare, complet asamblată.
Accessory
Șaibe de distanțare 27710-30-00904 și 27710-30-00906
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.