Pană de nivelare independent oțel 27710-090030027
- Compact
- Foarte precis
- Capacitate ridicată de transport
Unitatea de vânzare
109,88 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pană de nivelare
Varianta 1
independent
Materialul
corpului de bază
oțel
Reglare fină
(mm)
5
Reglarea înălțimii
pe rotație
(mm)
0,353
Sarcină de reglare
(kN)
70
UNSPSC Code
31161553
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
Oțel.
Note
Până la șapte tone de sarcină de reglare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.