text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub articulat
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
călit și lustruit
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
întărit și lustruit
D1 = fir
M30x2
D2=filet
M16
T= adâncimea filetului
14
W=suporturi pivotante
15°
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
58
D3
27,7
L1
45,5
L2
36
SW1
12
SW2
27
SW3
24
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
not yet identified
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
Șuruburile articulate servesc ca elemente de conectare reglabile flexibil, pentru compensarea unghiurilor și a distanțelor.
De exemplu, ca element de picior pentru mașini sau carcase.
Material

Manșon filetat, din oțel tratat termic, clasa de rezistență 10.9, sau oțel inoxidabil 1.4305

Element sferic, oțel automat sau oțel inoxidabil 1.4305

Version
Oțel tratat termic, temperat și brunat.
Oțel automat, călit și brunat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Șuruburile articulate pot fi supuse doar la încărcări de compresiune.

Capacitatea de încărcare statică indicată rezultă din materialul utilizat pentru elementul sferic și reprezintă o forță statică în direcția axială.
Solicitările la flexiune și la flambaj care apar în cazul aplicației trebuie să fie luate în considerare de către utilizator.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought