Șurub tubular oțel fosfatizat 27793-10-122413X085
- Componentă pentru asamblarea unui picior reglabil
- Ancorarea fixă în podea este posibilă datorită șurubului tubular
- Nivelare precisă datorită filetului fin
- Potrivit pentru sarcini mari
- Special pentru mașini CNC, roboți, automatizări
Sales unit
9,73 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hollow screw
Form
A
Main
material
steel
Surface finish
body
phosphated
D1=Internal diameter
13
D=Thread
M24x2
H=Height
105
L=thread length
85
H1
15
Load rating
max. kN
(static load only)
60
SW
24
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
Description
Material
Oțel.
Version
galvanizat sau fosfatat negru.
Note
Picioarele reglabile sunt alcătuite dintr-un ax filetat și un disc.
Discul adecvat trebuie selectat în funcție de diametrul interior D1.
Discul adecvat trebuie selectat în funcție de diametrul interior D1.
On request
Șurub tubular, cu deschidere mai mică a cheii.
Accessory
Disc 27793-04.
Piuliță 07210-02.
Piuliță 07210-02.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.