text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Levelling feet, swivel feet, machine feet

Intrări / Pagină
24 Products
  • Intrări / Pagină
    24 Products

    Descoperiți gama de produse norelem

    Prezentare generală

      

    Capacitate portantă ridicată pentru stabilitate maximă – Picioare reglabile, produse de norelem

               

    Picioarele de mașină și picioarele reglabile sunt componente esențiale, care sunt utilizate în multe domenii ale producției industriale. Ele sunt numite și picioare de nivelare. Deși adesea nu sunt luate în considerație, ele joacă un rol decisiv pentru stabilitatea, siguranța și funcționalitatea mașinilor și a echipamentelor.

    Picioarele de mașină sunt componente de susținere special concepute, care sunt montate sub mașini și sub instalații. Ele servesc pentru a menține mașina stabilă pe sol, pentru a amortiza vibrațiile și pentru a alinia exact mașina. Acest lucru este deosebit de important în aplicațiile industriale, unde trebuie asigurate condiții de lucru precise și sigure.

    Picioarele reglabile, pe de altă parte, se utilizează frecvent la piese de mobilier și la echipamente mai mici. Ele permit reglarea înălțimii și alinierea pe soluri neregulate, pentru a preveni balansarea sau legănarea. Prin adaptabilitatea lor, picioarele de mașină contribuie la crearea unei suprafețe plane și stabile, ceea ce nu doar că îmbunătățește estetica, dar crește și funcționalitatea și siguranța.

    Cu picioarele reglabile produse de norelem, mașinile și multe alte instalații pentru industrie, laboratoare, medicină și biotehnologie sunt, practic, bine poziționate. Picioarele conving prin următoarele aspecte:

    • construcție stabilă și rezistență la încărcare
    • posibilitatea unui montaj rapid
    • înalta calitate a prelucrării

             

    Picioarele reglabile sunt alcătuite din două componente, o tijă filetată și un disc. Aceste două componente au marele avantaj că fiecare tijă filetată poate fi combinată cu orice disc. Este important mai ales ca tijele filetate să fie fixate ferm în disc, după presare.

    Datorită opțiunilor de combinare, picioarele de mașină pot fi asamblate individual în funcție de domeniul de utilizare. Așa se explică de ce picioarele reglabile sunt utilizate în construcția de mașini și de instalații, precum și în industria mobilei, de exemplu pentru scaunele de birou.

    Primiți acum, gratuit, datele CAD pentru picioare reglabile și de mașină! Descărcați modelele exacte CAD și integrați-le în proiectul dumneavoastră.

                  

    Tipuri de picioare reglabile

        

    Principalele sarcini ale picioarelor de mașină și ale picioarelor reglabile constau în asigurarea stabilității și a alinierii, amortizarea vibrațiilor și, prin aceasta, prelungirea duratei de viață a obiectelor instalate. În special în mediile industriale, unde mașinile grele stau pe soluri neregulate sau vibrante, picioarele de mașină pot face diferența între o funcționare eficientă și în siguranță și posibile defecțiuni sau daune.

           

    Gama norelem oferă treizeci de tipuri diferite de produse din această categorie. Diferitele discuri și diversele lor variante constructive au ca rezultat o gamă largă de combinații posibile pentru picioarele reglabile. Astfel, puteți să realizați picioare de nivelare pentru fiecare scop de utilizare în parte.

    Gama noastră este completată de accesorii, precum elemente de protecție, amortizoare de vibrații sau capace.

            

    Picioarele reglabile produse de norelem sunt realizate în mare parte din metal. Sunt foarte stabile și trebuie să suporte sarcini mari. Materialele folosite sunt oțel, oțel inoxidabil, zinc turnat sub presiune și aluminiu.

    Capacele de capăt sau discurile moletate sunt realizate din plastic. O placă antialunecare din elastomer termoplastic previne de la început o posibilă alunecare a piciorului reglabil.

           

    Picioarele reglabile realizate de norelem, pentru mașini și multe alte instalații industriale sunt disponibile în multe variante, fie că sunt cu filet, fie:

           

    Picioarele reglabile Hygienic DESIGN din oțel inoxidabil merită evidențiate ca versiuni speciale. Acestea au filete cu etanșare dublă, precum și o etanșare specială la articulația fusului. Acest picior de mașină este deosebit de potrivit pentru industria alimentară și industria farmaceutică. Datorită variantei constructive Hygienic DESIGN, picioarele sunt ușor de curățat și împiedică prinderea germenilor și a altor impurități.

              

          

    Avantajele picioarelor reglabile și de mașini

           

    Picioarele de mașină și picioarele reglabile sunt componente centrale în construcția și montarea mașinilor, a echipamentelor și a mobilierului. Deși adesea nu li se acordă atenția cuvenită, ele sunt esențiale pentru stabilitatea, alinierea și durabilitatea acestor obiecte. Importanța lor se evidențiază mai ales prin numeroasele lor avantaje.

    • Capacitate mare de încărcare: picioarele de mașină sunt concepute special pentru a suporta sarcini mari, ceea ce le face ideale pentru mașini grele și aplicații industriale. Ele asigură suport stabil și previn îndoirea sau legănarea echipamentelor mari.
    • Montaj simplu și rapid: instalarea ușoară a picioarelor reglabile și a picioarelor de mașină reduce atât timpul de lucru, cât și costurile de muncă. Montajul lor simplu permite punerea rapidă în funcțiune, reducând la minimum timpii morți. Înlocuirea pieselor de uzură este ușoară datorită utilizării pieselor standardizate. Aceasta înseamnă că piesele de schimb pot fi procurate mai rapid și sunt mai ușor de înlocuit.
    • Versatilitate multiplă: picioarele reglabile sunt disponibile într-o varietate de dimensiuni, forme și materiale. Această flexibilitate vă permite să alegeți picioarele potrivite pentru diferite aplicații și cerințe, fie că este vorba despre echipamente sensibile ori mașini industriale robuste.
    • Amortizarea vibrațiilor: unele picioare reglabile sunt echipate cu elemente de amortizare speciale, care absorb vibrațiile. Acest lucru reduce uzura mașinilor și minimizează zgomotul, contribuind la un mediu de lucru mai liniștit și mai sigur.
    • Posibilitate de combinare: picioarele reglabile și picioarele de mașină pot fi adesea combinate ușor cu alte componente, cum ar fi amortizoarele de vibrații, cochiliile de montaj sau elemente de fixare. Acest lucru oferă flexibilitate suplimentară în proiectarea și în adaptarea mașinilor și a instalațiilor.
    • Curățare și întreținere simplă: majoritatea picioarelor reglabile și a picioarelor de mașină sunt concepute astfel, încât să fie ușor de curățat și să necesite întreținere redusă. Acest lucru contribuie la menținerea igienei și la reducerea la minimum a costurilor de operare.

             

    Varianta constructivă specială „Picioare reglabile Hygienic DESIGN” se remarcă în mod deosebit în acest caz. Picioarele reglabile impresionează prin calitatea superioară a suprafeței și sunt potrivite pentru instalații și aparate din domeniul tehnicii medicale, al biotehnologiei și al cercetării. Ele sunt utilizate și în industria alimentară, la producătorii de băuturi, precum și în berării și în fabrici de lactate.

            

    Alegerea picioarelor reglabile corecte

         

    Alegerea picioarelor reglabile corecte este esențială pentru stabilitatea, funcționalitatea și durabilitatea mașinilor. În acest sens, joacă un rol esențial mai mulți factori care ar trebui luați în considerare la luarea unei decizii.

        

    Un rol esențial îl joacă, în primul rând, tipul mașinii. În funcție de mașină, diferă cerințele referitoare la picioarele reglabile, atât în ceea ce privește dimensiunea lor, cât și solicitările la care pot fi supuse. Prin urmare, este important să alegeți picioare reglabile care sunt perfect adaptate pentru fiecare mașină în parte.

          

    Un alt punct este solicitarea și capacitatea portantă a picioarelor reglabile. Picioarele reglabile trebuie să poată suporta în siguranță greutatea mașinii. Este important să se calculeze sarcina maximă exactă care apasă pe picioarele reglabile și să se asigure că picioarele alese îndeplinesc aceste cerințe. Suprasolicitarea nu duce doar la deteriorarea picioarelor reglabile în sine, ci și la deteriorarea mașinii.

           

    Condițiile de mediu în care sunt utilizate picioarele reglabile sunt, de asemenea, foarte importante. În medii umede sau corozive, materialele rezistente la coroziune, precum oțelul inoxidabil, prezintă avantaje. Pentru temperaturi extreme sau în spații puternic încărcate, sunt necesare modele deosebit de robuste și de rezistente.

          

    La fel de importantă este și alegerea materialului. Materiale precum oțelul, oțelul inoxidabil, plasticul sau cauciucul au proprietăți și domenii de utilizare diferite. Alegeți materialul în funcție de cerințele specifice ale aplicației dumneavoastră.

          

    Montajul și întreținerea trebuie, de asemenea, avute în vedere. Picioarele reglabile trebuie să fie ușor de instalat pentru a reduce la minimum efortul de montaj și costurile asociate. De asemenea, curățarea și întreținerea picioarelor reglabile ar trebui să fie ușor de realizat, pentru a menține costurile de operare scăzute și a asigura o durată de viață îndelungată.

        

    În cele din urmă, este recomandat să vă informați cu privire la compatibilitatea picioarelor reglabile cu celelalte componente ale sistemului. O bună compatibilitate asigură integrarea fără probleme în structura existentă și reduce riscul apariției problemelor în timpul funcționării.

              

    Ținând cont de acești factori, puteți avea certitudinea că picioarele reglabile alese se potrivesc în mod optim cerințelor dumneavoastră.

                     

    Picioare reglabile, produse de norelem

    În magazinul nostru online, găsiți o bogată gamă și numeroase variante de picioare reglabile, potrivite atât în ceea ce privește scopul utilizării, cât și mediul de utilizare. Pe lângă picioarele reglabile și picioarele de mașini, gama noastră de produse include peste 100.000 de elemente standardizate și de mașini.

            

    Ne considerăm un partener inovator și un furnizor de soluții pentru tehnicieni, proiectanți și ingineri.

             

    Profitați și dumneavoastră de cunoștințele noastre și optați pentru picioarele de mașină realizate de norelem! Vă stăm la dispoziție dacă aveți întrebări sau observații!