Șurub tubular oțel zincat 27793-10-112413X085
- Componentă pentru asamblarea unui picior reglabil
- Ancorarea fixă în podea este posibilă datorită șurubului tubular
- Nivelare precisă datorită filetului fin
- Potrivit pentru sarcini mari
- Special pentru mașini CNC, roboți, automatizări
Unitatea de vânzare
9,73 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub tubular
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D1=diametru interior
13
D=filet
M24x2
H=înălțime
105
L=lungimea filetului
85
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
60
H1
15
SW
24
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
Oțel.
Version
galvanizat sau fosfatat negru.
Note
Picioarele reglabile sunt alcătuite dintr-un ax filetat și un disc.
Discul adecvat trebuie selectat în funcție de diametrul interior D1.
Discul adecvat trebuie selectat în funcție de diametrul interior D1.
On request
Șurub tubular, cu deschidere mai mică a cheii.
Accessory
Disc 27793-04.
Piuliță 07210-02.
Piuliță 07210-02.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.