text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub tubular
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D1=diametru interior
22
D=filet
M36x2
H=înălțime
195
L=lungimea filetului
170
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
90
H1
15
SW
41
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
Oțel.
Version
galvanizat sau fosfatat negru.
Note
Picioarele reglabile sunt alcătuite dintr-un ax filetat și un disc.
Discul adecvat trebuie selectat în funcție de diametrul interior D1.
On request
Șurub tubular, cu deschidere mai mică a cheii.
Accessory
Disc 27793-04.
Piuliță 07210-02.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem