text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Capac
Varianta 1
pentru piciore reglabile
Materialul corpului de bază
Polietilenă
D=Diametrul exterior
31,8
H=înălțime
4,8
Placa de picior Ø
30
UNSPSC Code
31161518
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
Polietilenă.
Version
negru.
Note
Capacele protejează suprafața de așezare împotriva zgârieturilor.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem