Disc articulat antivibrant oțel 27806-120
- Componentă pentru asamblarea unui picior articulat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Placa izolatoare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea discului articulat
Unitatea de vânzare
23,84 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc articulat
Varianta 1
antivibrant
Materialul
corpului de bază
oțel
D1 = fir
M20
D=Diametrul discului
60
H=înălțime
50
Capacitate de încărcare
max. kN
0,705
D3
50
H1
42
H2
8
H3
(la presiunea
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
8 / 6,8 / 5,9
SW
30
T
18
UNSPSC Code
31161701
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Variantă din oțel inoxidabil:
Placă de presiune din oțel ameliorabil prin tratament termic, elementul sferic din oțel pentru prelucrare pe mașini-unelte automate.
Variantă din oțel inoxidabil:
Placă de presiune și element sferic din oțel inoxidabil.
Placă izolantă din elastomer PUR (silomer V12).
Placă de presiune din oțel ameliorabil prin tratament termic, elementul sferic din oțel pentru prelucrare pe mașini-unelte automate.
Variantă din oțel inoxidabil:
Placă de presiune și element sferic din oțel inoxidabil.
Placă izolantă din elastomer PUR (silomer V12).
Version
Variantă din oțel:
element sferic călit, lustruit. Placă lustruită.
Variantă din oțel inoxidabil:
lucios.
Placă izolantă gri, lipită, antiderapantă.
Interval de aplicare de la -30 °C până la +70 °C.
element sferic călit, lustruit. Placă lustruită.
Variantă din oțel inoxidabil:
lucios.
Placă izolantă gri, lipită, antiderapantă.
Interval de aplicare de la -30 °C până la +70 °C.
Note
Capacitatea de încărcare specificată în tabel este o recomandare până la care sarcină statică permanentă trebuie utilizat elementul de amortizare.
Această sarcină statică corespunde unei presiuni de suprafață de 0,4 N/mm², la care materialul își atinge proprietățile optime de amortizare. Aceasta ține cont de faptul că sarcina dinamică duce la o încărcare suplimentară, până la o presiune de 0,6 N/mm².
Placa izolatoare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea plăcii de îmbinare.
Placă de îmbinare (fără vibrații). amortizare vedeți 07144.
Drawing reference
1) Placă izolatoare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.