Disc cu balanțier zinc 27802-30801
- Componentă pentru asamblarea unui picior articulat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Fiecare disc poate fi combinat cu oricare dintre axurile filetate, resp. cu oricare dintre capetele cu bilă
- Placa antiderapantă absoarbe vibrațiile și împiedică alunecarea piciorului articulat
- Se poate fixa pe podea prin consolă
Unitatea de vânzare
15,09 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc
Varianta 1
cu balanțier
Formă
C
Materialul
corpului de bază
zinc
D=Diametrul discului
79
H=înălțime
18
Capacitate de încărcare
max. kN
30
Dimensiune
80
UNSPSC Code
31161518
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
Placă de zinc turnat sub presiune.
Version
Placă vopsită în câmp electrostatic în negru.
Note
Picioarele articulate sunt formate dintr-o placă și un ax filetat sau un cap sferic. Fiecare placă poate fi combinată cu orice ax filetat sau cap bilă.
Axuri filetate adecvate vedeți 27810.
Pentru capete sferice adecvate vedeți 27811.
Axuri filetate adecvate vedeți 27810.
Pentru capete sferice adecvate vedeți 27811.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.