Disc cu balanțier zinc 27802-40801
- Componentă pentru asamblarea unui picior articulat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Fiecare disc poate fi combinat cu oricare dintre axurile filetate, resp. cu oricare dintre capetele cu bilă
- Placa antiderapantă absoarbe vibrațiile și împiedică alunecarea piciorului articulat
- Se poate fixa pe podea prin consolă
Unitatea de vânzare
17,92 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc
Varianta 1
cu balanțier
Varianta 2
Placă antiderapantă
Formă
D
Materialul
corpului de bază
zinc
D=Diametrul discului
79
H=înălțime
20
Capacitate de încărcare
max. kN
30
Dimensiune
80
UNSPSC Code
31161518
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
Placă de zinc turnat sub presiune.
Placă anti-alunecare elastomer termoplastic.
Placă anti-alunecare elastomer termoplastic.
Version
Placă vopsită în câmp electrostatic în negru.
Note
Picioarele articulate sunt formate dintr-o placă și un ax filetat sau un cap sferic. Fiecare placă poate fi combinată cu orice ax filetat sau cap bilă.
Placa anti-alunecare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului articulat.
Pentru axele filetate adecvate vedeți 27810.
Pentru capete sferice adecvate vedeți 27811.
Placa anti-alunecare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului articulat.
Pentru axele filetate adecvate vedeți 27810.
Pentru capete sferice adecvate vedeți 27811.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.