text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Disc
Varianta 1
pentru picioare articulate
Varianta 2
cu amortizare de vibrații
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D=Diametrul discului
60
H=înălțime
25
Capacitate de încărcare max. kN
0,705
D1
50
H1 (la presiunea 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
7 / 5,8 / 4,9
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Placă de zinc turnat sub presiune sau oțel inoxidabil 1.4305.

Placă izolatoare din elastomer PUR (Sylomer V12).

Version
Placă de zinc turnat sub presiune, vopsită în câmp electrostatic în negru. Placă din oțel inoxidabil, strălucitoare. Placă izolatoare gri, lipită, anti-alunecare. Interval de aplicare de la -30 °C până la +70 °C.
Note

Capacitatea de încărcare specificată în tabel este o recomandare până la care sarcină statică permanentă trebuie utilizat elementul de amortizare.
Această sarcină statică corespunde unei presiuni de suprafață de 0,4 N/mm², la care materialul își atinge proprietățile optime de amortizare. Se ține cont de faptul că sarcina dinamică duce la o încărcare suplimentară, până la o presiune de 0,6 N/mm².
Placa izolatoare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului articulat.

Picioarele articulate sunt formate dintr-o placă și un ax filetat sau un cap sferic. Fiecare placă poate fi combinată cu orice ax filetat sau cap sferic.
Pentru axuri filetate adecvate, vedeți 27810.
Pentru capete sferice adecvate, vedeți 27811.

Drawing reference
1) Placă izolatoare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem