Disc pentru picioare articulate zinc 27804-20601
- Componentă pentru asamblarea unui picior articulat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Fiecare disc poate fi combinat cu oricare dintre axurile filetate, resp. cu oricare dintre capetele cu bilă
- Placa de amortizare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului articulat
- Interval de temperatură -30 °C până la +70 °C
16,97 €
Descriere
Placă de zinc turnat sub presiune sau oțel inoxidabil 1.4305.
Placă izolatoare din elastomer PUR (Sylomer V12).
Capacitatea de încărcare specificată în tabel este o recomandare până la care sarcină statică permanentă trebuie utilizat elementul de amortizare.
Această sarcină statică corespunde unei presiuni de suprafață de 0,4 N/mm², la care materialul își atinge proprietățile optime de amortizare. Se ține cont de faptul că sarcina dinamică duce la o încărcare suplimentară, până la o presiune de 0,6 N/mm².
Placa izolatoare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului articulat.
Picioarele articulate sunt formate dintr-o placă și un ax filetat sau un cap sferic. Fiecare placă poate fi combinată cu orice ax filetat sau cap sferic.
Pentru axuri filetate adecvate, vedeți 27810.
Pentru capete sferice adecvate, vedeți 27811.