Disc termoplastic negru 27799-90-1020
- Componentă pentru asamblarea unui picior articulat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Fiecare disc poate fi combinat cu oricare dintre axurile filetate
Unitatea de vânzare
0,94 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc
Formă
A
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
D=Diametrul discului
19
H=înălțime
10,4
Capacitate de încărcare
max. kN
0,98
Dimensiune
20
UNSPSC Code
31161518
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
Placă termoplastică ranforsată cu bile de sticlă.
Version
negru.
Note
Picioarele articulate sunt alcătuite dintr-un disc și un ax filetat. Fiecare disc poate fi combinat cu orice ax filetat (bilă 10).
Pentru axurile filetate adecvate, vezi 27799-99.
Pentru axurile filetate adecvate, vezi 27799-99.
On request
Picior articulat montat.
Disc antistatic ESD.
Alte culori.
Disc antistatic ESD.
Alte culori.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.