Plate termoplastic negru 27799-90-1025
- Componentă pentru asamblarea unui picior articulat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Fiecare disc poate fi combinat cu oricare dintre axurile filetate
Sales unit
0,97 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Plate
Form
A
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
D=plate diameter
24
H=Height
10,4
Load rating
max. kN
1,96
Size
25
UNSPSC Code
31161518
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
Description
Material
Placă termoplastică ranforsată cu bile de sticlă.
Version
negru.
Note
Picioarele articulate sunt alcătuite dintr-un disc și un ax filetat. Fiecare disc poate fi combinat cu orice ax filetat (bilă 10).
Pentru axurile filetate adecvate, vezi 27799-99.
Pentru axurile filetate adecvate, vezi 27799-99.
On request
Picior articulat montat.
Disc antistatic ESD.
Alte culori.
Disc antistatic ESD.
Alte culori.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.