Disc Placă antiderapantă termoplastic negru 27799-90-2040
- Componentă pentru asamblarea unui picior articulat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Fiecare disc poate fi combinat cu oricare dintre axurile filetate
- Placa antiderapantă absoarbe vibrațiile și împiedică alunecarea piciorului articulat
Unitatea de vânzare
1,68 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc
Varianta 1
Placă antiderapantă
Formă
B
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
D=Diametrul discului
39
H=înălțime
12,4
Capacitate de încărcare
max. kN
4,9
Dimensiune
40
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 1 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Placă termoplastică ranforsată cu bile de sticlă.
Placă anti-alunecare elastomer termoplastic.
Placă anti-alunecare elastomer termoplastic.
Version
negru.
Note
Picioarele articulate sunt alcătuite dintr-un disc și un ax filetat. Fiecare disc poate fi combinat cu orice ax filetat (bilă 10).
Placa antiderapantă absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului articulat.
Pentru axurile filetate adecvate, vezi 27799-99.
Placa antiderapantă absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului articulat.
Pentru axurile filetate adecvate, vezi 27799-99.
On request
Picior articulat montat.
Disc antistatic ESD.
Alte culori.
Disc antistatic ESD.
Alte culori.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.