text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Disc
Varianta 1
Placă antiderapantă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D=Diametrul discului
58,5
H=înălțime
29
-
-
-
true
Capacitate de încărcare max. kN
7
UNSPSC Code
31161518
cu orificiu de fixare
false
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
Placă oțel inoxidabil 1.4301..

Miez termoplastic PA.

Suport din cauciuc TPE.

Version
Placă goală.
Suport de cauciuc gri deschis cu buză de etanșare, duritate 70 Shore A.
Interval de aplicare de la -20 °C până la +100 °C.
Note
Discurile din oțel inoxidabil se remarcă prin faptul că suportul din cauciuc este injectat în legătură cu discul din oțel inoxidabil și cu miezul PA. Suportul din cauciuc este rezistent la ulei și apă (până la 60 °C). Suplimentar, este dotat cu o protecție antibacteriană și antimicrobiană și este, deci, adecvat pentru domenii din industria alimentară.

Picioarele articulate sunt alcătuite dintr-un disc și un fus filetat, respectiv un cap cu bilă. Fiecare placă poate fi combinată cu orice ax filetat sau cap bilă.
Axuri filetate adecvate vedeți 27810.
Pentru capete sferice adecvate vedeți 27811.
Drawing reference
1) Nucleul PA
2) Acoperire din cauciuc
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem