Disc Placă antiderapantă oțel inoxidabil 27803-1080
- Componentă pentru asamblarea unui picior articulat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, industria alimentară, ingineria aparatelor, logistică și asamblare
- Fiecare disc poate fi combinat cu oricare dintre axurile filetate, resp. cu oricare dintre capetele cu bilă
- Înveliș de cauciuc rezistent la ulei și apă, protecție antibacteriană și antimicrobiană
- Interval de temperatură -20 °C până la +100 C (pentru apă +60 °C)
Unitatea de vânzare
12,70 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc
Varianta 1
Placă antiderapantă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D=Diametrul discului
78,5
H=înălțime
29
Capacitate de încărcare
max. kN
7
UNSPSC Code
31161518
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
Placă oțel inoxidabil 1.4301..
Miez termoplastic PA.
Suport din cauciuc TPE.
Version
Placă goală.
Suport de cauciuc gri deschis cu buză de etanșare, duritate 70 Shore A.
Interval de aplicare de la -20 °C până la +100 °C.
Suport de cauciuc gri deschis cu buză de etanșare, duritate 70 Shore A.
Interval de aplicare de la -20 °C până la +100 °C.
Note
Discurile din oțel inoxidabil se remarcă prin faptul că suportul din cauciuc este injectat în legătură cu discul din oțel inoxidabil și cu miezul PA. Suportul din cauciuc este rezistent la ulei și apă (până la 60 °C). Suplimentar, este dotat cu o protecție antibacteriană și antimicrobiană și este, deci, adecvat pentru domenii din industria alimentară.
Picioarele articulate sunt alcătuite dintr-un disc și un fus filetat, respectiv un cap cu bilă. Fiecare placă poate fi combinată cu orice ax filetat sau cap bilă.
Axuri filetate adecvate vedeți 27810.
Pentru capete sferice adecvate vedeți 27811.
Picioarele articulate sunt alcătuite dintr-un disc și un fus filetat, respectiv un cap cu bilă. Fiecare placă poate fi combinată cu orice ax filetat sau cap bilă.
Axuri filetate adecvate vedeți 27810.
Pentru capete sferice adecvate vedeți 27811.
Drawing reference
1) Nucleul PA
2) Acoperire din cauciuc
2) Acoperire din cauciuc
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.