Disc cu orificiu de trecere oțel galben RAL 1007 lăcuit 27793-04-1110013
- Componentă pentru asamblarea unui picior reglabil
- Este posibilă ancorarea fixă în podea
- Potrivit pentru sarcini mari
- Special pentru mașini CNC, roboți, automatizări
Unitatea de vânzare
15,34 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc
Varianta 1
cu orificiu de trecere
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lăcuit
Culoarea
corpului de bază
galben RAL 1007
D1=diametru interior
13
D=Diametrul discului
100
H=înălțime
18
Capacitate de încărcare
max. kN
60
D2
21,5
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
Oțel.
Version
vopsit în galben sau fosfatat în negru.
Note
Picioarele de reglaj sunt formate dintr-un disc și un șurub tubular.
Șurubul tubular adecvat trebuie selectat în funcție de diametrul interior D1.
Capacitatea maximă de încărcare statică este indicată la șuruburile tubulare.
Șurubul tubular adecvat trebuie selectat în funcție de diametrul interior D1.
Capacitatea maximă de încărcare statică este indicată la șuruburile tubulare.
On request
Alte dimensiuni.
Accessory
Șurub tubular 27793-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.