text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Disc
Varianta 1
cu orificiu de trecere
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lăcuit
Culoarea corpului de bază
galben RAL 1007
D1=diametru interior
22
D=Diametrul discului
120
H=înălțime
25
Capacitate de încărcare max. kN
90
D2
35
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
Oțel.
Version
vopsit în galben sau fosfatat în negru.
Note
Picioarele de reglaj sunt formate dintr-un disc și un șurub tubular.
Șurubul tubular adecvat trebuie selectat în funcție de diametrul interior D1.
Capacitatea maximă de încărcare statică este indicată la șuruburile tubulare.
On request
Alte dimensiuni.
Accessory
Șurub tubular 27793-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem