Disc Eco zinc 27830-10301
- Componentă pentru asamblarea unui picior reglabil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Fiecare disc poate fi combinat cu oricare dintre axurile filetate
- Placa anti-alunecare absoarbe vibrațiile și împiedică alunecarea piciorului reglabil
- Forma A fără placă antialunecare
Unitatea de vânzare
3,91 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc
Varianta 1
Eco
Formă
A
Materialul
corpului de bază
zinc
D=Diametrul discului
30
H=înălțime
11,5
Capacitate de încărcare
max. kN
16
UNSPSC Code
31161518
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
Placă termoplastică, zinc turnat sub presiune sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Placă termoplastică neagră.
Placă de zinc turnată sub presiune, zincată albastru.
Placă din oțel inoxidabil, strălucitoare.
Placă de zinc turnată sub presiune, zincată albastru.
Placă din oțel inoxidabil, strălucitoare.
Note
Picioarele reglabile BASIC sunt compuse dintr-o placă și un ax filetat. Fiecare placă poate fi combinată cu fiecare ax filetat.
Pentru axele filetate adecvate vedeți 27832.
Pentru axele filetate adecvate vedeți 27832.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.