text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Plate
Version 1
ECO
Version 2
anti-slip plate
Form
B
Main material
thermoplastic
D=plate diameter
40
H=Height
14,5
Load rating max. kN
15
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Material

Placă termoplastică, zinc turnat sub presiune sau oțel inoxidabil 1.4305.

Placă anti-alunecare elastomer termoplastic.

Version
Placă termoplastică neagră.
Placă de zinc turnată sub presiune, zincată albastru.
Placă din oțel inoxidabil, strălucitoare.
Note
Picioarele reglabile BASIC sunt compuse dintr-o placă și un ax filetat. Fiecare placă poate fi combinată cu fiecare ax filetat.
Placa anti-alunecare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului reglabil.
Pentru axele filetate adecvate vedeți 27832.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem