Dop de reglare cu inserție antiderapantă poliamidă negru 27799-10-00251520
- Reglabil pe înălţime
- Cu inserție antiderapantă
- Pentru podele netede
- Pentru țevi rotunde și pătrate
Unitatea de vânzare
1,29 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dop de reglare
Varianta 1
cu inserție antiderapantă
Varianta 2
pentru țevi rotunde
Formă
A
Tipul de formă
rotund
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
negru
D1 = fir
M16
D=Diametru
25
H=înălțime
5
L=lungime
19,7
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
1,5
H1
5
L1
22
L2
29
Potrivit pentru
Ø25x1,5-2
SW
24
UNSPSC Code
31161518
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
Corp de bază din poliamidă.
Inserție antiderapantă din poliuretan.
Inserție antiderapantă din poliuretan.
Version
Corp de bază negru.
Note
Reglarea picioarelor trebuie efectuată fără încărcătură.
Capacitatea axială și statică specificată se referă la un șurub de 10 mm deșurubat, complet plat.
Dispozitivele de reglare nu sunt adecvate drept glisoare de sarcină și nu sunt destinate sarcinilor dinamice.
Forma lamelară a piuliței poate fi închisă sau întreruptă.
Forma A și forma B: de la 60 mm cu carcasă filetată montată.
Capacitatea axială și statică specificată se referă la un șurub de 10 mm deșurubat, complet plat.
Dispozitivele de reglare nu sunt adecvate drept glisoare de sarcină și nu sunt destinate sarcinilor dinamice.
Forma lamelară a piuliței poate fi închisă sau întreruptă.
Forma A și forma B: de la 60 mm cu carcasă filetată montată.
Application
Dopurile de reglare sunt utilizate în țevile de oțel, capacele de țevi sau cadrele de bază din aluminiu în industrie, comerț și aplicații casnice. Se potrivesc în special pentru a preveni alunecarea pe podele netede.
Assembly
Acestea pot fi montate prin apăsarea manuală sau prin lovirea cu un ciocan cu capul moale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.