Adjustment plug with non-slip inserts polyamide black 27799-10-00352025
- Reglabil pe înălţime
- Cu inserție antiderapantă
- Pentru podele netede
- Pentru țevi rotunde și pătrate
Sales unit
1,76 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Adjustment plug
Version 1
with non-slip inserts
Version 2
for round tubes
Form
A
Form definition
round
Main
material
polyamide
Main
colour
black
D1=Thread
M22
D=diameter
35
H=Height
5
L=Length
29,3
H1
5
L1
29
Load rating
max. kN
(static load only)
3
SW
28
Suitable for
Ø35x2-2,5
UNSPSC Code
31161518
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
Description
Material
Corp de bază din poliamidă.
Inserție antiderapantă din poliuretan.
Inserție antiderapantă din poliuretan.
Version
Corp de bază negru.
Note
Reglarea picioarelor trebuie efectuată fără încărcătură.
Capacitatea axială și statică specificată se referă la un șurub de 10 mm deșurubat, complet plat.
Dispozitivele de reglare nu sunt adecvate drept glisoare de sarcină și nu sunt destinate sarcinilor dinamice.
Forma lamelară a piuliței poate fi închisă sau întreruptă.
Forma A și forma B: de la 60 mm cu carcasă filetată montată.
Capacitatea axială și statică specificată se referă la un șurub de 10 mm deșurubat, complet plat.
Dispozitivele de reglare nu sunt adecvate drept glisoare de sarcină și nu sunt destinate sarcinilor dinamice.
Forma lamelară a piuliței poate fi închisă sau întreruptă.
Forma A și forma B: de la 60 mm cu carcasă filetată montată.
Application
Dopurile de reglare sunt utilizate în țevile de oțel, capacele de țevi sau cadrele de bază din aluminiu în industrie, comerț și aplicații casnice. Se potrivesc în special pentru a preveni alunecarea pe podele netede.
Assembly
Acestea pot fi montate prin apăsarea manuală sau prin lovirea cu un ciocan cu capul moale.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.