text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Dop de reglare
Varianta 1
cu inserție antiderapantă
Varianta 2
pentru țevi rotunde
Formă
A
Tipul de formă
rotund
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
negru
D1 = fir
M30
D=Diametru
42
H=înălțime
5
L=lungime
29,3
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
3
H1
5
L1
31
Potrivit pentru
Ø42x1,5-2
SW
41
UNSPSC Code
31161518
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
Body polyamide.
Non-slip inserts polyurethane.
Version
Body black.
Note
There should be no load on the feet when adjusting.
The specified axial, static load capacity refers to a screw protruding 10 mm and lying fully flat.
The adjustment plugs are not suitable as load gliders and are not intended for dynamic loads.

The lamellar form of the nut can be closed or interrupted.

Forms A and B: from 60 mm with fitted threaded shell.
Application
The adjustment plugs are used in steel pipes, tube covers or aluminium base frames in industry, trade and households. Particularly suitable for preventing sliding on smooth floors.
Assembly
They can be pushed in by hand or tapped in with a plastic hammer.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem