text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Dop de reglare
Varianta 1
cu inserție antiderapantă
Varianta 2
pentru țevi pătrate
Formă
B
Tipul de formă
pătrat
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
negru
D1 = fir
S42X2
H=înălțime
6
L=lungime
34,8
A
60
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
1,75
H1
10
L1
37
Potrivit pentru
60x60x1,5-2
SW
58
UNSPSC Code
31161518
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
Corp de bază din poliamidă.
Inserție antiderapantă din poliuretan.
Version
Corp de bază negru.
Note
Reglarea picioarelor trebuie efectuată fără încărcătură.
Capacitatea axială și statică specificată se referă la un șurub de 10 mm deșurubat, complet plat.
Dispozitivele de reglare nu sunt adecvate drept glisoare de sarcină și nu sunt destinate sarcinilor dinamice.

Forma lamelară a piuliței poate fi închisă sau întreruptă.

Forma A și forma B: de la 60 mm cu carcasă filetată montată.
Application
Dopurile de reglare sunt utilizate în țevile de oțel, capacele de țevi sau cadrele de bază din aluminiu în industrie, comerț și aplicații casnice. Se potrivesc în special pentru a preveni alunecarea pe podele netede.
Assembly
Acestea pot fi montate prin apăsarea manuală sau prin lovirea cu un ciocan cu capul moale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem