Dop de reglare cu suprafață de alunecare din pâslă poliamidă negru 27799-15-0035152060
- Reglabil pe înălţime
- Cu suprafață de glisare din pâslă
- Pentru podele sensibile și dure
- Pentru țevi rotunde și pătrate
Unitatea de vânzare
3,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dop de reglare
Varianta 1
cu suprafață de alunecare din pâslă
Varianta 2
pentru țevi rotunde
Formă
A
Tipul de formă
rotund
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
negru
D1 = fir
M22
D=Diametru
35
H=înălțime
5
L=lungime
29,3
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
3
D2
25
H1
5
H2
3
L1
60
Potrivit pentru
Ø35x1,5-2
SW
28
UNSPSC Code
31161518
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
Corp de bază din poliamidă.
Suprafața de alunecare este din pâslă cu ac sintetic.
Suprafața de alunecare este din pâslă cu ac sintetic.
Version
Corp de bază negru.
Note
Reglarea picioarelor trebuie efectuată fără încărcătură.
Capacitatea axială și statică specificată se referă la un șurub de 10 mm deșurubat, complet plat.
Dispozitivele de reglare nu sunt adecvate drept glisoare de sarcină și nu sunt destinate sarcinilor dinamice.
Forma lamelară a piuliței poate fi închisă sau întreruptă.
Capacitatea axială și statică specificată se referă la un șurub de 10 mm deșurubat, complet plat.
Dispozitivele de reglare nu sunt adecvate drept glisoare de sarcină și nu sunt destinate sarcinilor dinamice.
Forma lamelară a piuliței poate fi închisă sau întreruptă.
Application
Dopurile de reglare sunt utilizate în țevile de oțel, capacele de țevi sau cadrele de bază din aluminiu în industrie, comerț și aplicații casnice. Se potrivesc în special pentru pardoseli sensibile și dure, cum ar fi piatra sau laminatul, pentru a evita zgârieturile.
Assembly
Acestea pot fi montate prin apăsarea manuală sau prin lovirea cu un ciocan cu capul moale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.