Plug with felt glide surface polythene black 27799-20-00180825
- Pentru țevi rotunde și pătrate
- Cu suprafață de glisare din pâslă
- Alunecare ușoară
- Amortizarea zgomotului
- Pentru podele sensibile și dure
Sales unit
1,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Plug
Version 1
with felt glide surface
Version 2
for round tubes
Form
A
Form definition
round
Main
material
polythene
Main
colour
black
D=diameter
18
H=Height
5
L=Length
11,5
H1
3,5
Suitable for
Ø18x0,8-2,5
UNSPSC Code
27111706
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
Description
Material
Corp de bază din polietilenă.
Suprafața de alunecare este din pâslă cu ac sintetic.
Suprafața de alunecare este din pâslă cu ac sintetic.
Version
Corp de bază negru.
Note
Suprafața de pâslă permite o alunecare sau deplasare blândă și cu puțin zgomot.
Lamelele sunt închise sau întrerupte. Din motive de producție, turnarea reziduală se poate extinde dincolo de lungimea arborelui.
Lamelele sunt închise sau întrerupte. Din motive de producție, turnarea reziduală se poate extinde dincolo de lungimea arborelui.
Application
Dopurile sunt utilizate în țevile de oțel, capacele de țevi sau cadrele de bază din aluminiu în industrie, comerț și aplicații casnice. Se potrivesc în special pentru pardoseli sensibile și dure, cum ar fi piatra sau laminatul, pentru a evita zgârieturile.
Assembly
They can be pushed in by hand or tapped in with a plastic hammer.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.