Dop cu suprafață de alunecare din pâslă Polietilenă negru 27799-20-25251030
- Pentru țevi rotunde și pătrate
- Cu suprafață de glisare din pâslă
- Alunecare ușoară
- Amortizarea zgomotului
- Pentru podele sensibile și dure
Unitatea de vânzare
1,63 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dop
Varianta 1
cu suprafață de alunecare din pâslă
Varianta 2
pentru țevi pătrate
Formă
B
Tipul de formă
pătrat
Materialul
corpului de bază
Polietilenă
Culoarea
corpului de bază
negru
H=înălțime
5
L=lungime
11,5
A
25
H1
3,5
Potrivit pentru
25 x 25 x 1-3
UNSPSC Code
27111706
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
Corp de bază din polietilenă.
Suprafața de alunecare este din pâslă cu ac sintetic.
Suprafața de alunecare este din pâslă cu ac sintetic.
Version
Corp de bază negru.
Note
Suprafața de pâslă permite o alunecare sau deplasare blândă și cu puțin zgomot.
Lamelele sunt închise sau întrerupte. Din motive de producție, turnarea reziduală se poate extinde dincolo de lungimea arborelui.
Lamelele sunt închise sau întrerupte. Din motive de producție, turnarea reziduală se poate extinde dincolo de lungimea arborelui.
Application
Dopurile sunt utilizate în țevile de oțel, capacele de țevi sau cadrele de bază din aluminiu în industrie, comerț și aplicații casnice. Se potrivesc în special pentru pardoseli sensibile și dure, cum ar fi piatra sau laminatul, pentru a evita zgârieturile.
Assembly
Acestea pot fi montate prin apăsarea manuală sau prin lovirea cu un ciocan cu capul moale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.