Element de pălărie Tip H2 oțel 27750-05002540
- Oferă o izolare excelentă împotriva șocurilor
- Formarea specială permite izolarea fonică și împotriva vibrațiilor a mașinilor și unităților cu o frecvență naturală scăzută
- Adecvat în special pentru depozitarea instrumentelor sensibile și a dispozitivelor mici
- Interval de temperatură: -30 °C până la +80 °C
Unitatea de vânzare
5,65 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de pălărie
Varianta 1
Tip H2
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
cauciuc natural din elastomer
D=Diametrul discului
50
H=înălțime
25
A
66
B
56
Capacitate de încărcare
max. kN
0,2
D1
33
D2
M8
D3
8
Duritate Shore
40A
L
85
UNSPSC Code
31161701
Variantă
Duritate 40° Shore A
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
Piese metalice Rezistența oțelului 5.6.
Elastomer Cauciuc natural, duritate 40° sau 60° Shore A.
Elastomer Cauciuc natural, duritate 40° sau 60° Shore A.
Version
Oțel zincat.
Note
Elementul de pălărie este extrem de elastic atât pe direcție radială, cât și pe direcție axială și oferă astfel o izolație extraordinară la lovire.
Forma deosebită a elementelor de pălărie permite izolația fonică și de vibrație a mașinilor și agregatelor cu o frecvență proprie scăzută. Ele sunt adecvate special pentru depozitarea de instrumente și aparate mici sensibile.
Elementele nu trebuie încărcate la întindere.
Forma deosebită a elementelor de pălărie permite izolația fonică și de vibrație a mașinilor și agregatelor cu o frecvență proprie scăzută. Ele sunt adecvate special pentru depozitarea de instrumente și aparate mici sensibile.
Elementele nu trebuie încărcate la întindere.
Temperature range
între -30 °C și +80 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.