Element de pălărie Tip H2 oțel 27750-13006340
- Oferă o izolare excelentă împotriva șocurilor
- Formarea specială permite izolarea fonică și împotriva vibrațiilor a mașinilor și unităților cu o frecvență naturală scăzută
- Adecvat în special pentru depozitarea instrumentelor sensibile și a dispozitivelor mici
- Interval de temperatură: -30 °C până la +80 °C
Sales unit
45,45 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Element de pălărie
Varianta 1
Tip H2
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
cauciuc natural din elastomer
D=Diametrul discului
130
H=înălțime
63
A
120
Capacitate de încărcare
max. kN
2,7
D1
78
D2
M12
D3
14,5
Duritate Shore
40A
L
150
UNSPSC Code
31161701
Variantă
Duritate 40° Shore A
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
Description
Material
Piese metalice Rezistența oțelului 5.6.
Elastomer Cauciuc natural, duritate 40° sau 60° Shore A.
Elastomer Cauciuc natural, duritate 40° sau 60° Shore A.
Version
Oțel zincat.
Note
Elementul de pălărie este extrem de elastic atât pe direcție radială, cât și pe direcție axială și oferă astfel o izolație extraordinară la lovire.
Forma deosebită a elementelor de pălărie permite izolația fonică și de vibrație a mașinilor și agregatelor cu o frecvență proprie scăzută. Ele sunt adecvate special pentru depozitarea de instrumente și aparate mici sensibile.
Elementele nu trebuie încărcate la întindere.
Forma deosebită a elementelor de pălărie permite izolația fonică și de vibrație a mașinilor și agregatelor cu o frecvență proprie scăzută. Ele sunt adecvate special pentru depozitarea de instrumente și aparate mici sensibile.
Elementele nu trebuie încărcate la întindere.
Temperature range
între -30 °C și +80 °C
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.