text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de pălărie
Varianta 1
Tip H2
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
cauciuc natural din elastomer
D=Diametrul discului
130
H=înălțime
63
A
120
Capacitate de încărcare max. kN
4,9
D1
78
D2
M12
D3
14,5
Duritate Shore
60A
L
150
UNSPSC Code
31161701
Variantă
Duritate 60° Shore A
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
Piese metalice Rezistența oțelului 5.6.
Elastomer Cauciuc natural, duritate 40° sau 60° Shore A.
Version
Oțel zincat.
Note
Elementul de pălărie este extrem de elastic atât pe direcție radială, cât și pe direcție axială și oferă astfel o izolație extraordinară la lovire.
Forma deosebită a elementelor de pălărie permite izolația fonică și de vibrație a mașinilor și agregatelor cu o frecvență proprie scăzută. Ele sunt adecvate special pentru depozitarea de instrumente și aparate mici sensibile.

Elementele nu trebuie încărcate la întindere.
Temperature range
între -30 °C și +80 °C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem