text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Picior reglabil
Varianta 1
Hexagon
Materialul corpului de bază
Polietilenă
Materialul componentei
oțel
D1 = fir
M6
H1=înălțimea totală
57
H=înălțime
7
L=lungimea filetului
50
SW = lățimea cheii
20
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
1,5
UNSPSC Code
31161518
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
Polietilenă.
Șurub din oțel.
Note
Picior reglabil cu amprentă hexagonală. Versiune rigidă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem