Picior reglabil Hexagon Polietilenă 27796-2506X020
- Compensare a podelelor neuniforme
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Amprentă hexagonală
- Diverse modele
Unitatea de vânzare
0,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Picior reglabil
Varianta 1
Hexagon
Materialul
corpului de bază
Polietilenă
Materialul
componentei
oțel
D1 = fir
M6
H1=înălțimea totală
27,5
H=înălțime
7,5
L=lungimea filetului
20
SW = lățimea cheii
25
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
1,5
UNSPSC Code
31161518
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
Polietilenă.
Șurub din oțel.
Șurub din oțel.
Note
Picior reglabil cu amprentă hexagonală. Versiune rigidă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.