text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Picior reglabil
Varianta 1
rotund
Varianta 2
cu hexagon
Materialul corpului de bază
poliamidă
Materialul componentei
oțel
D1 = fir
M6
D=Diametrul discului
30
H1=înălțimea totală
46
H=înălțime
16
L=lungimea filetului
30
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
3
SW
13
UNSPSC Code
31161518
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
Poliamidă.
Șurub din oțel.
Version
negru.
Schraube verzinkt.
Note
Picior reglabil cu hexagon și fantă în cruce în baza plăcii ca ajutor de asamblare. Versiune rigidă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem