Picior reglabil rotund poliamidă 27795-3008X020
- Compensare a podelelor neuniforme
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Ajutor de montaj: secțiune hexagonală și șliț în cruce în podeaua cu discuri
- Diverse modele
Unitatea de vânzare
0,55 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Picior reglabil
Varianta 1
rotund
Varianta 2
cu hexagon
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Materialul
componentei
oțel
D1 = fir
M8
D=Diametrul discului
30
H1=înălțimea totală
36
H=înălțime
16
L=lungimea filetului
20
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
3
SW
13
UNSPSC Code
31161518
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
Polyamide.
Screw, steel.
Screw, steel.
Version
Black.
Screw galvanised.
Screw galvanised.
Note
Levelling feet with hexagonal collar and cross slot in the base as assembly aid. Rigid version.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.