text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Levelling foot
Version 1
round
Version 2
with hexagon
Main material
polyamide
Component material
steel
D1=Thread
M10
D=plate diameter
47
H1=Total height
46
H=Height
16
L=thread length
30
Load rating max. kN (static load only)
4
SW
17
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Material
Poliamidă.
Șurub din oțel.
Version
negru.
Schraube verzinkt.
Note
Picior reglabil cu hexagon și fantă în cruce în baza plăcii ca ajutor de asamblare. Versiune rigidă.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem